Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
28996 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
17SPRINGW320 179775 Stokta
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
374 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
39921 Stokta
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
36000 Stokta
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
770 Stokta
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
40 Stokta
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
  • / 7
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952


Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952


Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952


Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952


Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    16.8 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

17SPRINGW600


Stok Seviyeleri
28996 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW320


Stok Seviyeleri
179775 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.6 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW400


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW650


Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200


Stok Seviyeleri
39921 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW300


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW360


Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.4 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218162


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    356.0 N
Bellville Rondela ASTM 5.6 mm 17.5 mm Carbon Steel

1218170


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    17.5 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    471.0 N
Bellville Rondela ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbon Steel

1218178


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    507.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 28.6 mm Carbon Steel

1218188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1128.0 N
Bellville Rondela ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbon Steel

1218155


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    151.20 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbon Steel

1218163


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    716.0 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218168


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1134.0 N