Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
450.0
|
450.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
304.8
|
304.8
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
660.4
|
660.4
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| 4 Stokta |
450.0
|
450.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
335.6
|
335.6
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
250.0
|
250.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
|||
| 2 Stokta |
300.0
|
305.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
|||
| 8 Stokta |
406.0
|
406.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
|||
| 8 Stokta |
304.0
|
304.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0
|
525.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
|||
| 10 Stokta |
500.0
|
512.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
609.6
|
609.6
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| 7 Stokta |
250.0
|
254.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
|||
| 14 Stokta |
300.0
|
328.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
300.0
|
300.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
|||
| 1 Stokta |
350.0
|
375.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
|||
| 10 Stokta |
400.0
|
400.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
608.0
|
608.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
|||
| 32 Stokta |
250.0
|
260.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
355.0
|
355.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin