Menü Arama

Teleskopik Üniversal Mafsallar

Stokta

Teleskopik Üniversal Mafsallar, üniversal mafsalın ve teleskopik şaftın fonksiyonlarını birleştirir. Bu bağlantılar, açılı hizalama sağlayan ve uzunluk değişikliklerini düzelten teleskopik şaftla birleştirilmiş iki çataldan oluşur. Böylece, mafsal genişleyip çekilerek bağlanmış bileşenler arasındaki mesafe değişikliklerini telafi eder.

Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 devir/dakikayı aşmamalıdır. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir. Özel aletler kullanarak takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.

  • Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları telafi ederken torku aktarıp uzunluğu değiştirir.
  • Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir.
  • Endüstriyel makinelerde ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3680

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
6 Stokta
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
140.0
280.0
420.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
  • / 4
Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 500.0 800.0 Steel

20214074


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 200.0 270.0 Steel

20213978


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 420.0 640.0 Steel

20214036


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 380.0 560.0 Steel

20214630


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 280.0 420.0 Steel

20214494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 300.0 450.0 Steel

20214050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 270.0 370.0 Steel

20214579


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 460.0 660.0 Steel

20214043


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 400.0 630.0 Steel

20214098


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 290.0 400.0 Steel

20214586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 220.0 300.0 Steel

20214425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 275.0 390.0 Steel

20214548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 180.0 220.0 Steel

20214456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 295.0 345.0 Steel

20213909


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 180.0 225.0 Steel

20213923


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 10.0 140.0 170.0 Steel

20213862


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 250.0 300.0 Steel

20213893


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 210.0 250.0 Steel

20213930


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 10.0 180.0 240.0 Steel

20213961


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 160.0 190.0 Steel

20213879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0