Menü Arama

Teleskopik Üniversal Mafsallar

Stokta

Teleskopik Üniversal Mafsallar, üniversal mafsalın ve teleskopik şaftın fonksiyonlarını birleştirir. Bu bağlantılar, açılı hizalama sağlayan ve uzunluk değişikliklerini düzelten teleskopik şaftla birleştirilmiş iki çataldan oluşur. Böylece, mafsal genişleyip çekilerek bağlanmış bileşenler arasındaki mesafe değişikliklerini telafi eder.

Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 devir/dakikayı aşmamalıdır. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir. Özel aletler kullanarak takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.

  • Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı yanlış hizalamaları telafi ederken torku aktarıp uzunluğu değiştirir.
  • Her mafsalda maksimum 45 bükülme açısına sahiptir.
  • Endüstriyel makinelerde ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3680

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
2 Stokta
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
19 Stokta
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
220.0
400.0
620.0
74.0
37.0
36.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
1 Stokta
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
  • / 4
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 460.0 660.0 Steel

20214043


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 350.0 450.0 Steel

20214005


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 310.0 375.0 Steel

20213954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 240.0 320.0 Steel

20213985


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 350.0 550.0 Steel

20214517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 22.0 250.0 280.0 Steel

20214647


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 25.0 380.0 500.0 Steel

20214708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 350.0 420.0 Steel

20214739


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 290.0 400.0 Steel

20214586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 450.0 620.0 Steel

20214760


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 500.0 720.0 Steel

20214777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 230.0 280.0 Steel

20214555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 320.0 440.0 Steel

20214623


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 14.0 220.0 300.0 Steel

20214470


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 380.0 590.0 Steel

20214067


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 16.0 275.0 390.0 Steel

20214548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 330.0 380.0 Steel

20214722


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 400.0 620.0 Steel

20214609


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    620.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 280.0 420.0 Steel

20214012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 540.0 795.0 Steel

20214784


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0