Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 491051 | 60 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 396 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 2121 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 112 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 5370 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 146 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
90.0 kg
90.0 kg
|
|||
| 160 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 828 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 720 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 672 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 4395 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 114 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 323 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin