Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
367,8912 TL - 618,0572 TL | 21240 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
273,0534 TL - 458,7296 TL | 22 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
168,5424 TL - 283,1512 TL | 5370 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
844,8146 TL - 1.419,2885 TL | 138 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
198,0872 TL - 332,7865 TL | 123 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
905,902 TL - 1.521,9154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
362,9495 TL - 609,7552 TL | 20 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
224,0572 TL - 376,4161 TL | 18 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
170,7503 TL - 286,8605 TL | 36 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
446,7404 TL - 750,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.510,5727 TL - 2.537,7622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
284,4086 TL - 477,8064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
381,0339 TL - 640,1371 TL | 160 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
238,5668 TL - 400,7922 TL | 480 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
428,453 TL - 719,801 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
521,0119 TL - 875,3001 TL | 146 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
656,5056 TL - 1.102,9294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
491051 | 233,8353 TL - 392,8434 TL | 60 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
304,9112 TL - 512,251 TL | 1616 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
414,0343 TL - 695,5778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin