Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,8861 TL - 319,0088 TL | 2124 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 266,4293 TL - 447,6013 TL | 16 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 128,7987 TL - 176,0538 TL | 448 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 527,1811 TL - 885,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 591,8433 TL - 994,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 283,4624 TL - 476,2169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 464,8807 TL - 780,9996 TL | 115 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Çift Hareketli Tekerlek
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 509,7275 TL - 856,3423 TL | 6 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 147,5139 TL - 247,8235 TL | 21 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 164,547 TL - 276,4388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
Linea Çift Hareketli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 249,7119 TL - 558,4431 TL | 3298 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.849,8519 TL - 3.107,7512 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea Çift Hareketli Tekerlek
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 324 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 171,5915 TL - 171,5915 TL | 4080 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 155,2944 TL - 260,8947 TL | 57 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 132,3736 TL - 222,3876 TL | 9456 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 37 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 163,4955 TL - 274,6725 TL | 555 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin