Menü Arama

Toggle Clamps - Spindle Accessories

Stokta

Replacement spindles and tips are used for exchange of the common wear item on toggle clamps. Includes spindles, tips, washers and nuts.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu C Malzeme A Cıvata Dişi B Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
Steel
M8
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
Neoprene
M8
71.0 mm
13970 Stokta
37.0 mm
Neoprene
M6
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Steel
M6
50.0 mm
28160 Stokta
24.0 mm
Neoprene
M5
29.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Neoprene
M4
24.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Steel
M5
40.0 mm
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Steel

20510473


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
  • Malzeme
    Steel
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neoprene

20510442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
  • Malzeme
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neoprene

20510435


Stok Seviyeleri
13970 Stokta
Özellikler
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
  • Malzeme
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Steel

20510466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
  • Malzeme
    Steel
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neoprene

20510404


Stok Seviyeleri
28160 Stokta
Özellikler
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
  • Malzeme
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neoprene

20510398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M4
  • Malzeme
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Steel

20510459


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
  • Malzeme
    Steel