Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantıları

Stokta

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar.
  • Tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d3 Clevis Size Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
252 Stokta
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
9 Stokta
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
47 Stokta
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
40 Stokta
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
49 Stokta
M14
24.0
14x56
Right Hand
Coarse
14.0
56.0
13 Stokta
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
3 Stokta
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
8 Stokta
M10
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
100 Stokta
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
1322 Stokta
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
412 Stokta
M8
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
174 Stokta
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
2476 Stokta
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
190 Stokta
M12
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
419 Stokta
M10
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
1107 Stokta
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
148 Stokta
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
13 Stokta
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
  • / 5
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

20216009


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 Steel

20215965


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 Steel

20215828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x24 24.0 Steel

20215835


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 Steel

20215927


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

20215712


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

20215774


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M20 20x40 40.0 Steel

20216047


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x56 56.0 Steel

20215996


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

20215910


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 Steel

20215705


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M16 16x32 32.0 Steel

20215736


Stok Seviyeleri
1322 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

20215859


Stok Seviyeleri
412 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M14 14x28 28.0 Steel

20215699


Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 Steel

20215941


Stok Seviyeleri
2476 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x48 48.0 Steel

20215958


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 Steel

20215897


Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

20215842


Stok Seviyeleri
1107 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 Steel

20215552


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M5 5x10 10.0 Steel

20215538


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0