Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azalttığından ağır yüklere dayanabilir ve sistemin hizmet ömrünü uzatır. Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
| 20 Stokta |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
|||
| 2 Stokta |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| 1 Stokta |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
| 1 Stokta |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
|||
| 51 Stokta |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
|||
| 1 Stokta |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
|||
| 15 Stokta |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin