Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
2 Stokta
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
304 Stainless Steel
3 Stokta
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
304 Stainless Steel
7 Stokta
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
304 Stainless Steel
7 Stokta
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
304 Stainless Steel
11 Stokta
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
304 Stainless Steel
6 Stokta
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
304 Stainless Steel
1 Stokta
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
304 Stainless Steel
12 Stokta
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Steel
2 Stokta
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
304 Stainless Steel
2 Stokta
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
304 Stainless Steel
7 Stokta
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
304 Stainless Steel
  • / 21
Çevirme Vidası TR10 x 2.0 2000.0 304 Stainless Steel

20754556


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Çevirme Vidası TR12 x 3.0 3000.0 304 Stainless Steel

20754600


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Çevirme Vidası TR16 x 4.0 1500.0 304 Stainless Steel

20754624


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Çevirme Vidası TR12 x 3.0 1500.0 304 Stainless Steel

20754587


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Çevirme Vidası TR12 x 3.0 1000.0 304 Stainless Steel

20754570


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Çevirme Vidası TR10 x 2.0 1500.0 304 Stainless Steel

20754549


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Çevirme Vidası TR20 x 4.0 3000.0 304 Stainless Steel

20754723


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    19.394
Çevirme Vidası TR16 x 4.0 1000.0 304 Stainless Steel

20754617


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Çevirme Vidası TR30 x 6.0 3000.0 304 Stainless Steel

20754846


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Çevirme Vidası TR40 x 7.0 3000.0 304 Stainless Steel

20754921


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Çevirme Vidası TR08 x 1.5 1500.0 304 Stainless Steel

20754501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Çevirme Vidası TR8 x 1.5 3000.0 Steel

20754440


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Çevirme Vidası TR24 x 5.0 2000.0 304 Stainless Steel

20754754


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Çevirme Vidası TR40 x 7.0 1000.0 304 Stainless Steel

20754891


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Çevirme Vidası TR18 x 4.0 2000.0 304 Stainless Steel

20754679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Çevirme Vidası TR20 x 4.0 2000.0 304 Stainless Steel

20754716


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Çevirme Vidası TR08 x 1.5 3000.0 304 Stainless Steel

20754525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Çevirme Vidası TR18 x 4.0 1500.0 304 Stainless Steel

20754662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Çevirme Vidası TR24 x 5.0 1000.0 304 Stainless Steel

20754730


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Çevirme Vidası TR28 x 5.0 3000.0 304 Stainless Steel

20754808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882