Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
21 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
19.114
4 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
316 Stainless Steel
21.094
3 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Stainless Steel
10.191
8 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
316 Stainless Steel
15.640
1 Stokta
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Stainless Steel
36.020
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 Stainless Steel
64.425
21 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Steel
8.739
33 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Steel
15.608
18 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Steel
17.608
1 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
316 Stainless Steel
28.547
10 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Steel
12.191
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 Stainless Steel
54.935
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Stainless Steel
64.425
60 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Steel
19.114
10 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Stainless Steel
10.191
7 Stokta
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
13.640
27 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
21.094
32 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
316 Stainless Steel
25.094
2 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Stainless Steel
28.547
16 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Stainless Steel
17.640
  • / 21
Çevirme Vidası TR22 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150389


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 3000.0 316 Stainless Steel

20150440


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 3000.0 316 Stainless Steel

20150204


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1000.0 316 Stainless Steel

20150303


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 1000.0 316 Stainless Steel

20150662


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1500.0 316 Stainless Steel

20150792


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 1500.0 Steel

20150860


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR18 x 8 1000.0 Steel

20151188


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR20 x 8 3000.0 Steel

20151263


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 3000.0 316 Stainless Steel

20150600


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 1500.0 Steel

20151010


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 1000.0 316 Stainless Steel

20150754


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1000.0 316 Stainless Steel

20150808


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 1500.0 Steel

20151270


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1000.0 316 Stainless Steel

20150181


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR16 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150273


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150419


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1000.0 316 Stainless Steel

20150495


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 1500.0 316 Stainless Steel

20150563


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 3000.0 316 Stainless Steel

20150358


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0