Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.
Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Diş Boyutu | l1 | Malzeme | d2 tol. 7e min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Steel
|
8.739
|
|||
| 5 Stokta |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
Steel
|
12.191
|
|||
| 4 Stokta |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Steel
|
36.020
|
|||
| 6 Stokta |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Steel
|
32.547
|
|||
| 29 Stokta |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Steel
|
23.094
|
|||
| 16 Stokta |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Steel
|
25.094
|
|||
| 15 Stokta |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Stainless Steel
|
28.547
|
|||
| 47 Stokta |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Steel
|
10.164
|
|||
| 37 Stokta |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Steel
|
13.640
|
|||
| 10 Stokta |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Steel
|
15.640
|
|||
| 18 Stokta |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Steel
|
13.640
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
316 Stainless Steel
|
54.935
|
|||
| 22 Stokta |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Steel
|
23.094
|
|||
| 18 Stokta |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
Steel
|
17.608
|
|||
| 5 Stokta |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
316 Stainless Steel
|
15.640
|
|||
| 4 Stokta |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
316 Stainless Steel
|
12.191
|
|||
| 16 Stokta |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Steel
|
15.640
|
|||
| 27 Stokta |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Steel
|
8.716
|
|||
| 2 Stokta |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Steel
|
45.468
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
316 Stainless Steel
|
36.020
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin