Menü Arama

Yandan Çekmeli Tapalar PCR

Stokta

Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCL2PCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 L d1 h w D Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Yandan Çekme Tapası 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Yeşil

20747572


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Yeşil

20747510


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Yeşil

20747558


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Yeşil

20747671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Yeşil

20747602


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Yeşil

20747688


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Yeşil

20747497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Yeşil

20747657


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Yeşil

20747701


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Yeşil

20747534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Yeşil

20747473


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Yeşil

20747527


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Yeşil

20747589


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Yeşil

20747459


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Yeşil

20747480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Yeşil

20747596


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Yeşil

20747640


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Yeşil

20747466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Yeşil

20747541


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yandan Çekme Tapası 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Yeşil

20747626


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • GTIP Numarası
    3923509000