Menü Arama

Yandan Çekmeli Tapalar PCR

Üretimde

Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTCL2PCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 L d1 h w D Satın Al
0,4777 TL - 0,5308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,4514 TL - 0,5015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,5041 TL - 0,5601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,9292 TL - 1,4454 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
2,435 TL - 2,7056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,4514 TL - 0,5015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
1,1302 TL - 1,2557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,9193 TL - 1,43 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
  • / 2
Yandan Çekme Tapası 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Green

20747466

Fiyat Aralığı
0,5308 TL - 0,4777 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Green

20747459

Fiyat Aralığı
0,5015 TL - 0,4514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Green

20747480

Fiyat Aralığı
0,5601 TL - 0,5041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Green

20747527

Fiyat Aralığı
1,4454 TL - 0,9292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Green

20747695

Fiyat Aralığı
2,7056 TL - 2,435 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Green

20747442

Fiyat Aralığı
0,5015 TL - 0,4514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Green

20747565

Fiyat Aralığı
1,2557 TL - 1,1302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Green

20747510

Fiyat Aralığı
1,43 TL - 0,9193 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm