Menü Arama

Yaylı Pistonlar - Genişletici Geçme

Stokta

Genişletici Geçme Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.

Malzemesi, çeşitli şartlarda ve sıcaklıklarda mükemmel sağlamlığın yanı sıra korozyon direnci, kontrol ve istikrar sunar. Üretimi ve kurulumu çabuk ve kolaydır. Yüksek doğruluklu makine işleme ve parça hazırlama maliyetini ortadan kaldırır.

Sürekli takıp çıkarma işlemi, plastik yorulması sebebiyle daha geniş toleranslı deliklere göre genişleme kabiliyetini azaltacağından en iyi sonuçlar için sadece tek seferlik bir kurulum önerilir. -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, ışıklandırma ekipmanı için plastik kalıp bileşenleri uygulamalarında idealdir.

  • Konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır.
  • Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.
  • -30C ile +50C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Thermoplastic Renk: Black Seri Kodu: SR32302

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Tip l1 ±0.2 d2 Satın Al
998 Stokta
4.0
4.0
1.0
4.6
Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
5.0
3.0
45 Stokta
4.0
4.0
1.0
4.6
Gövde ve Bilye Termo
5.0
3.0
202 Stokta
10.0
10.0
1.5
11.0
Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
13.5
8..0
2837 Stokta
8.0
8.0
1.0
8.5
Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
9.0
6.5
154 Stokta
5.0
5.0
1.0
5.6
Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
6.0
4.0
66 Stokta
8.0
8.0
1.0
8.5
Gövde ve Bilye Termo
9.0
6.5
49 Stokta
5.0
5.0
1.0
5.6
Gövde ve Bilye Termo
6.0
4.0
39 Stokta
6.0
6.0
1.0
6.5
Gövde ve Bilye Termo
7.0
5.0
32 Stokta
10.0
10.0
1.5
11.0
Gövde ve Bilye Termo
13.5
8..0
634 Stokta
6.0
6.0
1.0
6.5
Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
7.0
5.0
Yaylı Piston 4.0 3.0 5.0 Thermoplastic

20252823


Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Yaylı Piston 4.0 3.0 5.0 Thermoplastic

20252847


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde ve Bilye Termo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Yaylı Piston 10.0 8..0 13.5 Thermoplastic

20252762


Stok Seviyeleri
202 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Yaylı Piston 8.0 6.5 9.0 Thermoplastic

20252793


Stok Seviyeleri
2837 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Yaylı Piston 5.0 4.0 6.0 Thermoplastic

20252830


Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Yaylı Piston 8.0 6.5 9.0 Thermoplastic

20252809


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde ve Bilye Termo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Yaylı Piston 5.0 4.0 6.0 Thermoplastic

20252854


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde ve Bilye Termo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Yaylı Piston 6.0 5.0 7.0 Thermoplastic

20252861


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde ve Bilye Termo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Yaylı Piston 10.0 8..0 13.5 Thermoplastic

20252786


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde ve Bilye Termo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Yaylı Piston 6.0 5.0 7.0 Thermoplastic

20252779


Stok Seviyeleri
634 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Gövde Termo, Bilye Paslanmaz
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0