Pim uçlu ve Altıgen soketli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Piston elle bastırılarak hızlıca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hemen ayarlanıp değiştirilebilir.
Altıgen soket, yaylı pistonun altıgen anahtarla tahrikini kolaylaştırır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32200
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | s1 | Malzeme | Spring load | d1 | d2 | t | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Stokta |
12.0
|
1.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
| 4 Stokta |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
| 11 Stokta |
15.0
|
1.5
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
1.5
|
Black Steel
|
Normal
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
3.5
|
Black Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
5.0
|
Black Steel
|
Artırılmış
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
2.5
|
Black Steel
|
Artırılmış
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
|||
| 14 Stokta |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
4.0
|
Black Steel
|
Artırılmış
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
| 197 Stokta |
22.0
|
3.0
|
Black Steel
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Normal
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
52.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
Artırılmış
|
M24
|
12.0
|
3..0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless Steel
|
Artırılmış
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
Artırılmış
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
2.5
|
303 Stainless Steel
|
Artırılmış
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
Artırılmış
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin