Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu, konumlama, endeksleme, baskı uygulama, çıkarma ve kilitleme işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Dişli gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistonun yayı, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutacak gücü oluşturur.
Bileşenlerin hassas hizalanması ve emniyetli konumlandırması için yaygın olarak kullanılır. Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler. Piston uzatıldığında yerine kilitlenerek parçanın kazayla hareket etmesini veya yerinden oynamasını önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Piston elle bastırılarak kolayca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hızlıca ayarlanıp değiştirilebilir. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşyalar, tıbbi ekipman ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SR32150
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Stroke s1 | Spring load | n1 | d1 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,2685 TL - 94,0155 TL | 127 Stokta |
19.0
|
Black Steel
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 49,2965 TL - 76,0574 TL | 12 Stokta |
12.0
|
Black Steel
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 116,9031 TL - 179,9323 TL | 40 Stokta |
12.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 276,7647 TL - 425,7106 TL | 20 Stokta |
30.0
|
Black Steel
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 46,8316 TL - 71,832 TL | 108 Stokta |
9.0
|
Black Steel
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 110,565 TL - 170,0729 TL | 1 Stokta |
22.0
|
Black Steel
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 432,753 TL - 665,503 TL | 27 Stokta |
30.0
|
Stainless Steel
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 157,3967 TL - 242,2571 TL | 110 Stokta |
16.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 247,1868 TL - 380,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
Stainless Steel
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 165,8475 TL - 254,9334 TL | 1 Stokta |
16.0
|
Stainless Steel
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin