Yekpare kayar çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.Kayar Kelepçeler oluklu delikler veya yekpare kayar ya da yuvarlak çubuklar için kullanılabilir. Kelepçe kapalı konumdayken kayar çubuk sola veya sağa oynatılabilir. Yay yüklemeli iki adet bilyeli piston da çubuğun serbestçe hareket etmesini sağlar. Kayar kelepçenin tutamağı 90 derece döndürülerek yerine tespit edilebilir. Sadece yekpare kayar çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.Otomotiv, inşaat ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. 90C sıcaklığa dayanıklıdır.Yekpare kayar çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki kayar çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır.
Malzeme: Zinc Seri Kodu: SR33973, SR33972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | For bar width x height | h3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin