Yekpare yuvarlak çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki yekpare yuvarlak çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır. Kurulumda sabit pozisyonda monte edilerek daha fazla stabilite sağlar.
Kayar Kelepçeler oluklu delikler veya yekpare kayar ya da yuvarlak çubuklar için kullanılabilir. Dahili yay yoluyla mili 70N güçle çekerek milin tıkırdamasını önler. Sadece yekpare yuvarlak çubuğun (temin edilmez) düz doğrusal hareket için uygundur, uygulanan başka basınca dayanamaz.
Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipman gibi birçok endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Dahili dişlere sahiptir ve her 7,2 (=360/ 50) aralıkta devreye girer.
Yekpare yuvarlak çubuklar için Kayar Kelepçeler, uygulamalardaki yekpare yuvarlak çubukları hızlıca yerine oturtmak, kilitlemek, açmak ve ayarlamak için kullanılır.
Malzeme: Polyamide Seri Kodu: SR33980
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| 10 Stokta |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| 3 Stokta |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin