PEEK'ten üretilen Oluklu Peynir Başlı Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Standart aletler kullanarak güvenli tork uygulaması sağlayan oluklu bir sürücüye sahip silindirik bir "peynir kafası" içerir. Yivli tasarım, kolay takma ve çıkarmaya yardımcı olur. Sağlam kafa şekli temas alanını artırarak monte edilmiş bileşenlerde yük dağılımını ve mekanik güvenilirliğini geliştirir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0088
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,8628 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
M2.5
|
0.7
|
0.6
|
1.8
|
0.9
|
15.0
|
||
42,1033 TL - 46,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.8
|
M2
|
0.6
|
0.5
|
1.4
|
0.8
|
8.0
|
||
33,6826 TL - 36,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
6.0
|
||
75,7859 TL - 83,4743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
30.0
|
||
47,9611 TL - 52,7206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
10.0
|
||
81,2776 TL - 89,3322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
35.0
|
||
41,371 TL - 45,3983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
15.0
|
||
97,3867 TL - 107,2719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
10.0
|
||
50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
12.0
|
||
116,7909 TL - 128,5066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
||
86,7694 TL - 95,5562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
40.0
|
||
68,4636 TL - 75,4198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
25.0
|
||
46,8628 TL - 51,6223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
||
61,8735 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
20.0
|
||
50,5239 TL - 55,6495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
25.0
|
||
176,4677 TL - 194,0413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
40.0
|
||
146,8124 TL - 161,457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
30.0
|
||
161,8231 TL - 177,9322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
35.0
|
||
105,0752 TL - 115,6925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
||
45,7644 TL - 50,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin