High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
|
|||
| 3300 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 21 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||
| 32 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic Polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
|
|||
| 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| 18 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 14 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
|
|||
| 12 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| 27 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
|
|||
| 28 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| 1064 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
|
|||
| 6460 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 1440 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||
| 20 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin