Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.028,182 TL - 1.727,3457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.898,3358 TL - 3.189,2042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
1.733,8939 TL - 2.912,9417 TL | 46 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.192,4135 TL - 2.003,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
1.483,1306 TL - 2.491,6595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
187,4678 TL - 314,946 TL | 11 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
|
||
149,7219 TL - 251,5328 TL | 59 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
|
||
143,3083 TL - 240,758 TL | 166 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
1.339,9275 TL - 2.251,0783 TL | 18 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
855,4339 TL - 1.437,129 TL | 12 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.007,1536 TL - 1.692,018 TL | 14 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
|
||
84,2186 TL - 141,4872 TL | 349 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
1.165,0766 TL - 1.957,3287 TL | 27 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
|
||
214,9099 TL - 361,0486 TL | 80 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
|
||
1.270,4287 TL - 2.134,3203 TL | 21 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
874,3595 TL - 1.468,9239 TL | 20 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1.015,5649 TL - 1.706,149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
1.415,7347 TL - 2.378,4344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
1.130,0644 TL - 1.898,5082 TL | 32 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic Polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
1.076,8626 TL - 1.809,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin