Menü Arama

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

Stokta

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kaster Tipi Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
1.089,1643 TL - 1.829,7959 TL 12 Stokta
80.0 mm
Sabit Plaka
Phenolic
100.0 kg
1.615,1888 TL - 2.713,5173 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Rubber
150.00 N
1.315,4294 TL - 2.209,9214 TL 24 Stokta
35.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
PA
15.0 kg
886,2405 TL - 1.488,8841 TL 32 Stokta
80.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
1.424,7769 TL - 2.393,6253 TL 32 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Rubber
100.0 N
883,8222 TL - 1.484,8214 TL 36 Stokta
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
152.9 kg
713,5976 TL - 1.198,844 TL 16 Stokta
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
101.8 kg
724,6375 TL - 1.217,391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
844,8146 TL - 1.419,2885 TL 12 Stokta
100.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
Phenolic
150.0 kg
1.226,2691 TL - 2.060,1321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
150.0 kg
1.076,8626 TL - 1.809,1293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Thermoplastic
214,9099 TL - 361,0486 TL 80 Stokta
80.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
80,0129 TL - 134,4217 TL 264 Stokta
40.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
25.0 kg
1.339,9275 TL - 2.251,0783 TL 18 Stokta
80.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
Phenolic
100.0 kg
149,7219 TL - 251,5328 TL 59 Stokta
50.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Plastik
  • / 2
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494719

Fiyat Aralığı
1.829,7959 TL - 1.089,1643 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 100.0 mm 150.00 N Vidalı White

1337456

Fiyat Aralığı
2.713,5173 TL - 1.615,1888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.00 N
  • Tekerlek Malzemesi
    Rubber
Sabit Plakalı Tekerlek 35.0 mm Black

1337457

Fiyat Aralığı
2.209,9214 TL - 1.315,4294 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Kaster 80.0 mm 101.8 kg Vidalı 100.0 mm Black

1337450

Fiyat Aralığı
1.488,8841 TL - 886,2405 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Kaster 80.0 mm 100.0 N Vidalı White

1337454

Fiyat Aralığı
2.393,6253 TL - 1.424,7769 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 N
  • Tekerlek Malzemesi
    Rubber
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 50.0 mm Black

1337453

Fiyat Aralığı
1.484,8214 TL - 883,8222 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    152.9 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 45.0 mm Black

1337451

Fiyat Aralığı
1.198,844 TL - 713,5976 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    101.8 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
Sabit Plakalı Tekerlek 80.0 mm 35.0 mm Black

494709

Fiyat Aralığı
1.217,391 TL - 724,6375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 35.0 mm Black

494710

Fiyat Aralığı
1.419,2885 TL - 844,8146 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Sabit Plakalı Tekerlek 100.0 mm 35.0 mm Black

494720

Fiyat Aralığı
2.060,1321 TL - 1.226,2691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    150.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Kaster 100.0 mm 152.9 kg Vidalı 100.0 mm Black

1337452

Fiyat Aralığı
1.809,1293 TL - 1.076,8626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    127.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Thermoplastic
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Stainless Steel
Kaster 80.0 mm 50.0 kg Vidalı Montaj 47.0 mm Black

494727

Fiyat Aralığı
361,0486 TL - 214,9099 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    99.0 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Zinc Plated Steel
Kaster 40.0 mm 25.0 kg Vidalı Montaj Black

494721

Fiyat Aralığı
134,4217 TL - 80,0129 TL

Stok Seviyeleri
264 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    62.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
Kaster 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Vidalı Black

494711

Fiyat Aralığı
2.251,0783 TL - 1.339,9275 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    35.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    108.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Malzemesi
    Phenolic
Kaster 50.0 mm 35.0 kg Vidalı Montaj 47.0 mm Black

494725

Fiyat Aralığı
251,5328 TL - 149,7219 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    67.5 mm
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Zinc Plated Steel