Menü Arama

Yükseltici Plakalar

Stokta

Yükseltme plakaları diğer bileşenleri veya nesneleri yükseltmek ve desteklemek için kayar kilitlerle birlikte kullanılan mekanik bileşenlerdir. Bu ürün grubunda dikdörtgen ve kare olarak iki çeşit bulunur.

Kilitleme yüzeyinin yüksekliğini artırarak erişimi ve uygulamayı kolaylaştırmak için kullanılır. Korozyona dirençli olduğundan zorlu şartlarda uzun ömürlü performans sağlar, kullanım sırasında yerinden oynamaz veya hareket etmez.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Bu ürün grubunda dikdörtgen ve kare olarak iki çeşit bulunur.
  • Kilitleme yüzeyinin yüksekliğini artırarak erişimi ve uygulamayı kolaylaştırmak için kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR33971, SR33974

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
8 Stokta
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
Kayar Kelepçe için Yükseltme Plakası 50.0 5.5 304 Stainless Steel

20191221


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.5
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Kayar Kelepçe için Yükseltme Plakası 40.0 4.5 304 Stainless Steel

20191214


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.5
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Kayar Kilit için Yükseltme Plakası 40.0 5.5 304 Stainless Steel

20190965


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.5
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800
Kayar Kilit için Yükseltme Plakası 40.0 5.5 304 Stainless Steel

20190958


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.5
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    8466209800