Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRILT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | T2 | H | h | AxA | T1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,549 TL - 49,0762 TL | 199 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
39,3883 TL - 43,7647 TL | 116 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,6507 TL - 1,0123 TL | 37598 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,7233 TL - 2,6806 TL | 9700 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,8924 TL - 12,277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
16,7348 TL - 26,032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6241 TL - 0,971 TL | 70000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,4336 TL - 15,6179 TL | 13550 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0807 TL - 3,2366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
3,3162 TL - 5,1586 TL | 649 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
8,7008 TL - 13,5346 TL | 640 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,2909 TL - 14,4525 TL | 648 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,2098 TL - 3,4375 TL | 3796 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,1286 TL - 14,2001 TL | 1300 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
12,8284 TL - 19,9554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
36,2578 TL - 40,2865 TL | 120 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,2966 TL - 12,9058 TL | 799 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
9,4709 TL - 14,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9211 TL - 1,4329 TL | 15950 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,0271 TL - 4,7088 TL | 3100 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin