Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 105.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753160

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
75 - 374 38,519 TL
375 + 34,6671 TL
Standart paket: 75

Şunun katları halinde sipariş ver: 75

Toplam fiyat:

2.888,93 TL

75 x 38,519 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 105.0 mm
h1 6.0 mm
h 29.0 mm
Azami Et Kalınlığı 4.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin