Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 16.0 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753313

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,1994 TL
5000 - 24999 0,8567 TL
25000 + 0,771 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

599,70 TL

500 x 1,1994 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 16.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Azami Et Kalınlığı 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin