Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 168.3 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753337

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 57,9451 TL
125 + 52,1506 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.448,63 TL

25 x 57,9451 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 168.3 mm
h1 6.0 mm
h 34.0 mm
Azami Et Kalınlığı 6.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin