Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 50.8 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753627

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
700 - 3499 4,4263 TL
3500 + 3,9837 TL
Standart paket: 700

Şunun katları halinde sipariş ver: 700

Toplam fiyat:

3.098,41 TL

700 x 4,4263 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.8 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin