Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 88.9 mm Black LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753788

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 15,9187 TL
750 + 14,3268 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

2.387,81 TL

150 x 15,9187 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 88.9 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Renk Black
Malzeme LDPE - PCR
Geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin