Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | h1 | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,9834 TL - 38,8705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
36,1103 TL - 40,1226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
88,1987 TL - 97,9985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7268 TL - 1,1307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
42,2457 TL - 46,9396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8435 TL - 0,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,9246 TL - 2,9938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6972 TL - 1,0845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,6731 TL - 1,0471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
38,7398 TL - 43,0442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,6894 TL - 20,766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,3236 TL - 2,5818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,0775 TL - 3,4195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,1253 TL - 4,5837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,717 TL - 10,7967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
34,5913 TL - 38,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,1249 TL - 3,3055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,1566 TL - 3,5073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,412 TL - 4,9022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,1822 TL - 1,839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin