Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Tube Inserts are designed to enhance the aesthetical finish for applications including industrial furniture, display cabinets and specialist vehicles. Its primary purpose is to protect against contaminants such as dirt, dust, moisture and corrosion.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTBPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | h | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9588 TL - 1,4915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7875 TL - 1,225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7137 TL - 1,1102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,776 TL - 2,7627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,0199 TL - 4,4666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7743 TL - 1,2045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2718 TL - 1,9784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8007 TL - 1,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7137 TL - 1,1102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,1121 TL - 2,3468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4804 TL - 2,3029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7315 TL - 1,1378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,356 TL - 4,84 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0807 TL - 1,6812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,8485 TL - 2,8754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin