Round cord gasket with either EPDM Sponge or EPDM Solid profiles in a black finish. Provides edge protection and sealing.
Series Code :SR6487
Seri Kodu: SR6487
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3952 Stokta |
EPDM Sponge
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 39 Stokta |
EPDM Solid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Sponge
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
EPDM Solid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Solid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Sponge
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2960 Stokta |
EPDM Sponge
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 7084 Stokta |
EPDM Sponge
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 12 Stokta |
EPDM Solid
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Sponge
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 4 Stokta |
EPDM Solid
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Sponge
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
EPDM Solid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 2 Stokta |
EPDM Solid
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin