Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Spring Loaded Çeyrek Dönüşlü Milli Sürgü Faturalı Flanş Koruyucuları

 (2 Ürün grupları)


Mini Çeyrek Tur Kilitler - 45 Derece Montaj Deliği

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

Çeyrek Tur Dişli Yaysız Mini Sürgüler

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.