Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PCB Montaj Öngörülen Kontrol Anahtarları

 (1 Ürün grubu)


Basmalı Düğmeli Anahtar - Plastik, Çıkıntılı

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.