Menü Arama

Şunun için 5 ürün çeşidi bulduk: Perçinler ve Pano Bağlantı Elemanları

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Perçinler ve Pano Bağlantı Elemanları


Hızlı Takılır Genişleyen Mobilya Rakorları

Hızlı geçen rakor bağlantıları, genişleyen tasarıma sahiptir. Ahşap mobilya kurulumları için idealdir. Her parçası ayrı satılan kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Zinc Alloy
  • Kaplama: Nikel Kaplama

Pratik Bağlantı Elemanları

Pratik Bağlantı Elemanları, ahşap mobilyaları birleştirmek için ideal mobilya bağlantı konektörüdür. Yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilya uygulamalarında kullanılır.

Ayrı olarak satın alınabilen kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Çelik ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renk: Beyaz

Gizleme Panelleri

İki mobilya parçasını 90 derece açıyla güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılan Gizleme Paneli tespit parçası. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Tik ve Beyaz.

Ağzı Genişler Perçinler

Ağzı Genişler Perçinler birden fazla panoyu tespit etmek ve birleştirmek için kullanılır. Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur: K Reçine ve Polipropilen (PP).

K Reçine seçenekleri şeffaftır. Bu malzeme yüksek darbe dayanımı, sağlamlık, mükemmel şeffaflık ve parlaklık sunar. Bu sebeple, kaplamalı ürünler için idealdir. K Reçine, tıbbi ve teşhir bileşenleri gibi birçok uygulamada iyi bir seçenektir.

PP seçenekleri siyah ve beyaz olarak sunulur. Isı dengesi iyi olan bu malzeme birçok asit ve alkaliye dayanıklıdır. PP, elektronik uygulamalar veya ambalaj bileşenleri için iyi bir seçenektir.

Malzemeler: K Reçine ve Polipropilen (PP) Renkler: Siyah, Şeffaf ve Beyaz

Yaylı Mandallı Perçinler

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318