Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9099 Ft - 13,4677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 10,5407 Ft - 14,0498 Ft | 27000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 14,3037 Ft - 17,6591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 24,696 Ft - 30,4903 Ft | 170 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 41,4052 Ft - 55,2159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 162,3378 Ft - 200,4172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 185,3849 Ft - 228,8713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 39,7206 Ft - 49,0392 Ft | 920 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
| 9,5371 Ft - 11,7727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 24,278 Ft - 29,9726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 24,9491 Ft - 30,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.156 in
4 mm
|
||
| 52,2651 Ft - 69,6779 Ft | 200 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 36,0277 Ft - 44,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 39,5366 Ft - 48,8129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.643 in
16.3 mm
|
1.225 in
31.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 10357033 | 35,2454 Ft - 43,5132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
| 27,156 Ft - 36,1948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 14,2226 Ft - 18,968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 20,796 Ft - 25,6738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 56,9081 Ft - 70,257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 54,9899 Ft - 73,3066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz