A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.580,00 Ft - 54.799,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
21.563
 | 
6.0
 | 
30.0
 | 
TR30 x 6
 | 
2000.0
 | 
Acél
 | 
26.547
 | ||
| 345.908,00 Ft - 406.948,892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
47.979
 | 
9.0
 | 
60.0
 | 
TR60 x 9
 | 
1500.0
 | 
316 Rozsdamentes acél
 | 
54.935
 | ||
| 20.184,00 Ft - 25.231,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
19.269
 | 
5.0
 | 
26.0
 | 
TR26 x 5
 | 
1000.0
 | 
Acél
 | 
23.094
 | ||
| 9.848,00 Ft - 13.128,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
9.685
 | 
2.0
 | 
10.0
 | 
TR10 x 4
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
8.716
 | ||
| 24.536,00 Ft - 30.668,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
15.294
 | 
5.0
 | 
22.0
 | 
TR22 x 5
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
19.114
 | ||
| 60.256,00 Ft - 70.890,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
27.563
 | 
6.0
 | 
36.0
 | 
TR36 x 12
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
32.547
 | ||
| 39.212,00 Ft - 46.133,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
21.563
 | 
6.0
 | 
30.0
 | 
TR30 x 12
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
26.547
 | ||
| 39.420,00 Ft - 49.275,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
15.294
 | 
5.0
 | 
22.0
 | 
TR22 x 5
 | 
3000.0
 | 
Acél
 | 
19.114
 | ||
| 433.112,00 Ft - 509.543,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
66.819
 | 
10.0
 | 
80.0
 | 
TR80 x 10
 | 
3000.0
 | 
Acél
 | 
74.425
 | ||
| 63.428,00 Ft - 74.621,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
39.168
 | 
8.0
 | 
50.0
 | 
TR50 x 8
 | 
1000.0
 | 
Acél
 | 
45.468
 | ||
| 51.352,00 Ft - 60.411,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
9.685
 | 
3.0
 | 
14.0
 | 
TR14 x 3
 | 
2000.0
 | 
316 Rozsdamentes acél
 | 
12.191
 | ||
| 72.144,00 Ft - 84.874,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
30.381
 | 
7.0
 | 
40.0
 | 
TR40 x 14
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
36.020
 | ||
| 60.044,00 Ft - 70.642,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
23.563
 | 
6.0
 | 
32.0
 | 
TR32 x 12
 | 
1500.0
 | 
Acél
 | 
28.547
 | ||
| 248.436,00 Ft - 292.279,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
42.979
 | 
9.0
 | 
55.0
 | 
TR55 x 9
 | 
3000.0
 | 
Acél
 | 
49.935
 | ||
| 17.856,00 Ft - 22.319,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
10.474
 | 
4.0
 | 
16.0
 | 
TR16 x 4
 | 
2000.0
 | 
Acél
 | 
13.640
 | ||
| 154.196,00 Ft - 181.408,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
47.979
 | 
9.0
 | 
60.0
 | 
TR60 x 9
 | 
2000.0
 | 
Acél
 | 
54.935
 | ||
| 59.624,00 Ft - 70.145,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
14.474
 | 
4.0
 | 
20.0
 | 
TR20 x 4
 | 
1500.0
 | 
316 Rozsdamentes acél
 | 
17.640
 | ||
| 144.632,00 Ft - 170.154,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
21.269
 | 
5.0
 | 
28.0
 | 
TR28 x 5
 | 
2000.0
 | 
316 Rozsdamentes acél
 | 
25.094
 | ||
| 32.820,00 Ft - 41.027,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
17.269
 | 
5.0
 | 
24.0
 | 
TR24 x 5
 | 
2000.0
 | 
Acél
 | 
21.094
 | ||
| 90.124,00 Ft - 106.030,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
47.979
 | 
9.0
 | 
60.0
 | 
TR60 x 9
 | 
1000.0
 | 
Acél
 | 
54.935
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz