A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.580,00 Ft - 54.799,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
26.547
|
||
345.908,00 Ft - 406.948,892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
54.935
|
||
20.184,00 Ft - 25.231,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Acél
|
23.094
|
||
9.848,00 Ft - 13.128,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
8.716
|
||
24.536,00 Ft - 30.668,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Acél
|
19.114
|
||
60.256,00 Ft - 70.890,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1500.0
|
Acél
|
32.547
|
||
39.212,00 Ft - 46.133,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1500.0
|
Acél
|
26.547
|
||
39.420,00 Ft - 49.275,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
Acél
|
19.114
|
||
433.112,00 Ft - 509.543,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
Acél
|
74.425
|
||
63.428,00 Ft - 74.621,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Acél
|
45.468
|
||
51.352,00 Ft - 60.411,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
72.144,00 Ft - 84.874,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
Acél
|
36.020
|
||
60.044,00 Ft - 70.642,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1500.0
|
Acél
|
28.547
|
||
248.436,00 Ft - 292.279,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Acél
|
49.935
|
||
17.856,00 Ft - 22.319,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Acél
|
13.640
|
||
154.196,00 Ft - 181.408,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
Acél
|
54.935
|
||
59.624,00 Ft - 70.145,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
144.632,00 Ft - 170.154,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
32.820,00 Ft - 41.027,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Acél
|
21.094
|
||
90.124,00 Ft - 106.030,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Acél
|
54.935
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz