Menü Keresés

Tengelyvédő sapkák

Raktáron

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
40 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 á H Teljes anyag Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
311 Raktáron
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
4055 Raktáron
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
1800 Raktáron
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
50 Raktáron
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
490 Raktáron
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
2000 Raktáron
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Kis sűrűségű polietilén
1
25 Raktáron
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
500 Raktáron
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
22 Raktáron
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
10425 Raktáron
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
1150 Raktáron
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
800 Raktáron
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
100 Raktáron
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
45 Raktáron
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Rugalmas polivinil-klorid
2
  • / 2
Tengelyvédő sapka 28.0 mm 28.0 mm Sárga SR 6449

10026755


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    80.0 mm
  • á
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 55.0 mm 55.0 mm Sárga SR 6449

10026830


Készletszintek
311 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    130.0 mm
  • á
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 11.0 mm 11.0 mm Sárga SR 6449

10026670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    50.0 mm
  • á
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 10.0 mm 10.0 mm Sárga SR 6449

10026663


Készletszintek
4055 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    50.0 mm
  • á
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 35.0 mm 35.0 mm Sárga SR 6449

10026786


Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • á
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 70.0 mm 70.0 mm Sárga SR 6449

10026861


Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    140.0 mm
  • á
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 30.0 mm 30.0 mm Sárga SR 6449

10026762


Készletszintek
490 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    80.0 mm
  • á
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 45.0 mm 45.0 mm Sárga SR 6449

10026816


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    130.0 mm
  • á
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 25.0 mm 25.0 mm Sárga SR 6449

10026748


Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    70.0 mm
  • á
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 65.0 mm 104.0 mm Sárga LDPE

10262719


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    165.0 mm
  • á
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tengelyvédő sapka 75.0 mm 75.0 mm Sárga SR 6449

10026878


Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    140.0 mm
  • á
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 32.0 mm 32.0 mm Sárga SR 6449

10026779


Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • á
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 42.0 mm 42.0 mm Sárga SR 6449

10026809


Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    130.0 mm
  • á
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 22.0 mm 22.0 mm Sárga SR 6449

10026724


Készletszintek
10425 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    70.0 mm
  • á
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 65.0 mm 65.0 mm Sárga SR 6449

10026854


Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    140.0 mm
  • á
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 20.0 mm 20.0 mm Sárga SR 6449

10026717


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    60.0 mm
  • á
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 38.0 mm 38.0 mm Sárga SR 6449

10026793


Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • á
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 48.0 mm 48.0 mm Sárga SR 6449

10026823


Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    130.0 mm
  • á
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 19.0 mm 19.0 mm Sárga SR 6449

10026700


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    60.0 mm
  • á
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Tengelyvédő sapka 60.0 mm 60.0 mm Sárga SR 6449

10026847


Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    140.0 mm
  • á
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid