Menu Ricerca

Anu-Lok Viti di spallamento - Testa cilindrica

In produzione

Le viti a spallamento con testa cilindrica Anu-Lok sono caratterizzate da una spalla cilindrica che distingue la testa della vite dalla sua sezione filettata. Viene lavorata con precisione per fungere da superficie di appoggio per la testa della vite.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Dotate di una testa esagonale, queste viti possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Sono adatte a molteplici applicazioni, tra cui l'elettronica, i macchinari e l'industria automobilistica.
  • Le viti presentano proprietà magnetiche e sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0130

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
170 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Acquista
4,59 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
6,15 € - 8,78 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
6,85 € - 9,79 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
5,80 € - 8,28 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
13,50 € - 19,28 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
4,53 € - 6,47 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
14.0
12.0
5.0
14.0
7,21 € - 10,30 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
7.0
90.0
12.0
5.0
14.0
9,79 € - 13,99 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
8.0
75.0
16.0
6.0
20.0
14,27 € - 20,38 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
10,12 € - 14,45 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
10,76 € - 15,37 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
55.0
18.0
8.0
24.0
19,61 € - 28,02 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
11,14 € - 15,92 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
12,32 € - 17,60 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
13,56 € - 19,37 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
14,67 € - 20,96 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
8,82 € - 12,60 € Richiedi il lead time qui
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
6,68 € - 9,54 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
8.0
25.0
16.0
6.0
20.0
5,74 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
15,76 € - 22,51 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
  • di 9
Vite di spallamento M8 10.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757236

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M8 10.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757335

Fascia di prezzo
8,78 € - 6,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M8 10.0 80.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757366

Fascia di prezzo
9,79 € - 6,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M8 10.0 50.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757311

Fascia di prezzo
8,28 € - 5,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M12 16.0 90.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757724

Fascia di prezzo
19,28 € - 13,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M8 10.0 14.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757229

Fascia di prezzo
6,47 € - 4,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M8 10.0 90.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757373

Fascia di prezzo
10,30 € - 7,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento M10 12.0 75.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757564

Fascia di prezzo
13,99 € - 9,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M12 16.0 100.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757731

Fascia di prezzo
20,38 € - 14,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M10 12.0 80.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757571

Fascia di prezzo
14,45 € - 10,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M12 16.0 55.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757663

Fascia di prezzo
15,37 € - 10,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M16 20.0 100.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757861

Fascia di prezzo
28,02 € - 19,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento M12 16.0 60.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757670

Fascia di prezzo
15,92 € - 11,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M12 16.0 75.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757700

Fascia di prezzo
17,60 € - 12,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M16 20.0 45.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757779

Fascia di prezzo
19,37 € - 13,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento M16 20.0 55.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757793

Fascia di prezzo
20,96 € - 14,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vite di spallamento M12 16.0 30.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757618

Fascia di prezzo
12,60 € - 8,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vite di spallamento M10 12.0 25.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757465

Fascia di prezzo
9,54 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M10 12.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757397

Fascia di prezzo
8,20 € - 5,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento M16 20.0 65.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20757816

Fascia di prezzo
22,51 € - 15,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0