Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
150 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1418 € - 0,175 € 105522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Nero
PA
11.5 mm
0,0918 € - 0,1133 € 97227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
30.6 mm
Nero
PA
11.5 mm
1
0,4914 € - 0,6067 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
70.5 mm
Nero
PA
19.1 mm
1
0,0444 € - 0,0594 € 60610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
9.5 mm
Nero
PA
7.9 mm
1
0,0591 € - 0,0789 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,0591 € - 0,0789 € 29057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.2 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,0444 € - 0,0594 € 28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
7.9 mm
Nero
PA
7.9 mm
1
0,049 € - 0,0653 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,0851 € - 0,1133 € 39749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,0514 € - 0,0685 € 9132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.7 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,0444 € - 0,0594 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
11.9 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,2054 € - 0,2535 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
38.1 mm
Nero
PA
11.8 mm
1
0,249 € - 0,3074 € 3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Bianco
PA
11.5 mm
0,1889 € - 0,2332 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
25.8 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,3633 € - 0,6155 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
48.4 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,3842 € - 0,4743 € 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
42.7 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,1879 € - 0,1975 € 14781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
20.0 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,1879 € - 0,1975 € 44936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
23.2 mm
Bianco
PA
10.3 mm
0,0975 € - 0,114 € 46306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
Bianco
PA
5.9 mm
0,2197 € - 0,2712 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
34.9 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
  • di 8
Tappo di chiusura 33.3 mm PA Nero

10308943

Fascia di prezzo
0,175 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
105522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Nero

10407745

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0918 €

Livelli di giacenza
97227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 70.5 mm 63.5 mm 6.4 mm PA Nero

10407844

Fascia di prezzo
0,6067 € - 0,4914 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.5 mm
  • d1
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • HD
    63.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Nero

10407561

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
60610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Nero

10407646

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Nero

10407660

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
29057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Nero

10407547

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Nero

10407608

Fascia di prezzo
0,0653 € - 0,049 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Nero

10407707

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
39749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Nero

10407622

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
9132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Nero

10407585

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Nero

10407806

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 33.3 mm PA Bianco

10308950

Fascia di prezzo
0,3074 € - 0,249 €

Livelli di giacenza
3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a scatto 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Bianco

10308936

Fascia di prezzo
0,2332 € - 0,1889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Bianco

10308981

Fascia di prezzo
0,6155 € - 0,3633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Bianco

10308974

Fascia di prezzo
0,4743 € - 0,3842 €

Livelli di giacenza
519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Bianco

10308899

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
14781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 23.2 mm PA Bianco

10308912

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
44936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 6.4 mm PA Bianco

10308882

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
46306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Bianco

10308967

Fascia di prezzo
0,2712 € - 0,2197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Colore
    Bianco