Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Rotondo A pressione

 (6 categorie prodotti)


Cappucci di protezione per albero motore

I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.

Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.

Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiali: LDPE e PVC flessibile
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1079

Cappucci flessibili per tubi

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi incassati

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci terminali con lamelle

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

Codice Serie: SR1046

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.

  • Offrono protezione a tubi, aste e filettature.
  • Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.
  • Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali.
Materiale: PVC, Nylon, LDPE Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340