Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Clip fermacavo

 (8 categorie prodotti)


Clip a molla

Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.

Codice Serie: SR2173

Clip adesiva per cavi

Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Clip di instradamento divisa

Fermacavi per diametro del cavo fino a 7,5 mm da installare in un foro di diametro di 6,2 mm. Il design diviso consente di poter essere applicato successivamente all'installazione.

Clip fermacavo con montaggio a vite

Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.

Clip per cavi regolabile

Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.

Clip per guida DIN

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Selle di cablaggio - A pressione/Nylon

Questa serie di fermacavi divisi a pressione permette di fissare i cavi a un pannello, bloccandoli una volta inseriti.