Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Giunti universali

 (3 categorie prodotti)


Giunti universali doppi - estremità senza fori

Questi giunti universali doppi con estremità solide non forate sono componenti meccanici utilizzati quando sono richiesti angoli di flessione significativi o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro. La loro forma particolare li rende perfetti per le applicazioni più impegnative che richiedono un'elevata capacità di coppia, resistenza all'usura e capacità di sopportare angoli di disallineamento significativi.

Sono progettati per resistere a carichi enormi e fornire prestazioni durature in ambienti di lavoro difficili. Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.

Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere installati e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Si utilizzano per gli angoli di curvatura o quando due alberi sono sfalsati l'uno rispetto all'altro.
  • Hanno una velocità massima di azionamento di 1000 giri al minuto per i giunti a sfera.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRR3697

Giunti universali singoli

Questi giunti universali singoli sono utilizzati quando sono necessarie mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi disallineati. Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi disallineati, gestendo il disallineamento angolare.

Sono destinati a trasmettere la coppia e a cambiare la lunghezza consentendo lievi disallineamenti angolari tra l'albero di entrata e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min. Progettati per sopportare carichi elevati e fornire prestazioni costanti in condizioni difficili.

Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione. Su richiesta, è possibile realizzare alesaggi o fori quadrati. Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
  • La velocità di azionamento dei giunti universali con boccole è disponibile per 1000 giri/min e 4000 giri/min.
  • Disponibili con cuscinetti semplici o a rulli che sono lubrificati a vita e non richiedono manutenzione.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio Codice Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Giunto universale singolo - Estremità non forate

Questi giunti universali singoli con estremità solide non forate sono utilizzati quando sono richieste mobilità rotazionale e flessibilità tra alberi solidi e non forati. Forniscono un collegamento solido e affidabile, rendendoli adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.

Progettati per trasmettere coppia e rotazione tra due alberi non allineati, gestendo il disallineamento, con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min. Sono realizzati per garantire una rotazione fluida e affidabile, riducendo al minimo l'attrito e l'usura.

Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto e hanno un funzionamento preciso, silenzioso e agevole. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche sono gli alberi di trasmissione delle automobili, i macchinari industriali e i sistemi di sterzo.

  • Trasmettono coppia e rotazione tra due alberi non allineati con una velocità massima di azionamento del giunto di 1000 giri/min.
  • Possono piegarsi fino a 45 gradi per giunto.
  • Utilizzati negli alberi di trasmissione delle automobili, nei macchinari industriali e nei sistemi di sterzo.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRR3695