Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Chocoladebruin, Kleibruin, Okerbruin, Grijs, Wit, Bruin Serie: SR1815
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Pozidrive no | Kleur | d1 | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0503 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 22103 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Bruin
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 6744 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Grijs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,053 - € 0,053 | 11763 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Okerbruin
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0424 - € 0,0424 | 2484 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Wit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 1000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Bruin
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 19000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Kleibruin
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| € 0,0503 - € 0,0503 | 14671 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Wit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,042 | 74884 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Chocoladebruin
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 18000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Okerbruin
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0411 | 3000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan