Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiaal: PU Kleur: Blauw Serie: SR6158, SRV0070
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Draadmaat | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-1⁄2"
|
SAE
|
2
|
|||
| 1 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
SAE
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1-1⁄4"
|
SAE
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1"
|
SAE
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2"
|
SAE
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan