Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5535 - € 0,5535 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2285 | 10419 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,5832 - € 0,9483 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,886 - € 1,3928 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,5951 - € 0,7108 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5342 - € 0,8696 | 270 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,6886 - € 0,6886 | 1104 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,2374 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,4081 - € 0,4081 | 1487 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,5951 - € 0,9379 | 1000 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,0195 - € 1,5582 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,503 - € 0,8177 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,6203 - € 1,0062 | 790 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,0596 - € 1,6473 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,2176 - € 1,8243 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9542 - € 1,4573 | 600 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2463 - € 0,6411 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,569 - € 0,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Nylon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,9898 - € 1,3801 | 188 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,1991 - € 1,5582 | 242 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan