Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5476 - € 0,9765 | 3898 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 19,1408 - € 23,4844 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PEEK
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2285 - € 0,2537 | 32406 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,9141 - € 1,0922 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 17,5268 - € 21,5041 | 100 Op voorraad |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 10,2798 - € 12,6109 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PEEK
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 14,336 - € 17,5713 | 90 Op voorraad |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,604 - € 0,9809 | 102 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,9765 | 2581 Op voorraad |
Zeskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2582 - € 0,2879 | 251 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2344 - € 0,2344 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,6324 - € 1,6324 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4971 - € 0,4971 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,279 - € 0,3205 | 15762 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,2448 - € 0,2715 | 1167 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9186 | 2239 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,8563 - € 0,8563 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,4674 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 0,9186 | 5519 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan